Guardamotores

Para grupo de motores

La necesidad de aparatos de protección contra cortocircuito individuales como los fusibles, se eliminan con las aplicaciones de grupo de motores; esto ahorra tanto en costes de la instalación como espacio en el cuadro. La línea de guardamotores ABB cumple la normativa UL y pueden ser utilizados en instalaciones de grupos de motores.


Para un motor

Los guardamotores ABB protegen contra sobrecargas cumpliendo la normativa; artículo 430 del Código Nacional Eléctrico. El Control se realiza mediante la operación manual de los contactos; la protección contra sobrecarga se realiza mediante el mecanismo de bimetal regulable.
  • Relé de sobrecarga regulable compensado Clase 10 (-20єC a +45єC ambos incluidos)
  • Cajas que admiten los siguientes accesorios: cierre con candado y contacto de señalización
  • Hasta 30kA o 85kA sin fusibles de protección de acompañamiento
  • Accesorios Incluidos.

Documentación y descargas

  • Elije categoría
Catálogo
Manual Motor Starters MS116, MS325, MS4xx

Inglés - 2.03 MB - pdf

Motor Starting Solutions - Application Guide

Inglés - 8.44 MB - pdf

New Dimension in Motor Protection Compact Manual Motor Starter MS 116

Inglés - 0.35 MB - pdf

Total Solutions for Electrical Control and Distribution

Inglés - 2.58 MB - pdf

  • Evalúe esta página
  • Enviar esta página

Sus preferencias:

seitp329 c58758ce02f8cabfc1256da200335b03