Relé de Protección de Motores

TCM - Memoria de Capacidad Térmica

El relé SPEM se basa en técnicas de microprocesador con un comportamiento térmico lógico de supervisión integrado del motor.
La memoria de capacidad térmica controla la corriente del motor y compara continuamente los datos con el registro térmico conocido del motor, y funciona cuando se supera el límite térmico del motor.

La construcción basada en los microprocesadores asegura una estabilidad de larga duración, una precisión elevada y un funcionamiento libre de perturbaciones.

Su tamaño compacto permite la instalación en lugares estrechos.

El relé SPEM es la respuesta ideal a los problemas que requieren una protección más versátil o precisa para un motor de la que le puede ofrecer un relé térmico de sobrecarga estándar.

Los relés SPEM pueden utilizarse para proteger motores de jaula de ardilla de baja tensión (CA) 1) .

Uso del relé SPEM de protección de motores:

  • ayuda a prolongar la vida útil del motor
  • ayuda a optimizar el tamaño del motor
  • ayuda a planificar los trabajos de mantenimiento
  • protege la unidad contra daños mecánicos

Documentación y descargas

  • Elije categoría
Hay 4 documentos en Sub-Categorías. Por favor, selecione entre las categorías disponibles en la lista desplegable de "Categorías" de abajo.
  • Evalúe esta página
  • Enviar esta página

Sus preferencias:

seitp329 bc8ba5a2fbd80967c1256daa0044a679