Relés Térmicos de Sobrecarga

Los relés térmicos de sobrecarga se utilizan en conexión con los contactores A, AF, AE, TAE, BC y TBC para proteger los motores con tensiones nominales de empleo de hasta 690 V CA y 800 V CC.

Los relés térmicos de sobrecarga son relés de tres polos
Tienen relevadores bimetálicos (1 por fase) a través de los que fluye la corriente del motor y se calientan indirectamente.
Los relevadores bimetálicos se doblan debido a la influencia del calor, y esto da como resultado la interrupción del relé. Los contactos auxiliares cambian su posición de conmutador.
Los relés presentan una escala de regulación en Amperios. De acuerdo con normas internacionales y nacionales, la corriente de regulación es la corriente nominal del motor y no la corriente de interrupción (sin interrupción a corriente de regulación 1,05 x I, interrupción a corriente de regulación 1,2 x I).

Todos los relés presentan:
  • Mecanismo libre: No se evita la interrupción en caso de fallo, incluso si se presiona el botón de reinicialización (Reset).
  • Compensación de temperatura
  • Protección contra interrupción de fases de acuerdo con IEC 60947-4-1: Este dispositivo acorta los tiempos de interrupción en caso de interrupción de fase y, de este modo, mejora la protección del motor dentro de los límites del rango de ajuste.
  • Categoría de interrupción: 10 A, en el caso de relés térmicos de sobrecarga TA ... DU 30, en el caso de relés térmicos de sobrecarga TA ... SU.
  • Funciones de reinicialización y prueba


Contactos auxiliares
Los relés presentan dos contactos auxiliares integrados
  • un contacto NC, marcado con 95 - 96
  • un contacto NA, marcado con 97 - 98
Los dos contactos están aislados eléctricamente y, por lo tanto, son adecuados para utilizarlos en dos circuitos diferentes (circuito de mando y circuito de señalización).

Documentación y descargas

  • Elije categoría
Catálogo
Accessories for contactors and contactors relays

Inglés - 1.04 MB - pdf

Dimensions Drawings

Inglés - 3.65 MB - pdf

General Technical Data

Inglés - 1.17 MB - pdf

Motor Protection

Inglés - 1.90 MB - pdf

Motor Starting Solutions - Application Guide

Inglés - 8.44 MB - pdf

Overview of contactors, motor protection and accessories

Inglés - 0.96 MB - pdf

Technical Catalogue thermal overload relays, electronic overload relays

Inglés - 1.31 MB - pdf

Total Solutions for Electrical Control and Distribution

Inglés - 2.58 MB - pdf

Folleto
Panorama Contactores, Protección de motores & Accesorios (Latin America)

Español - 1.26 MB - pdf

Panorama Contactores, Protección de motores & Accesorios (Spain)

Español - 1.26 MB - pdf

Panorama Contactors, Motor Protection & Accessories

Inglés - 1.26 MB - pdf

Thermal Overload Relays, Tripping class 20

Inglés - 0.33 MB - pdf

  • Evalúe esta página
  • Enviar esta página

Sus preferencias:

seitp329 a4720eff7b9dc6a1c1256d8e0041572c