E16DU : La nueva serie de relés de sobrecarga electrónicos y las ventajas de la protección de motor electrónica
El relé electrónico de sobrecarga E16DU es la alternativa al relé térmico de sobrecarga. El E16DU ofrece una protección fiable y rápida en caso de sobrecarga del motor o interrupción de fase.
Los relés y los accesorios cumplen las principales normas internacionales (IEC), europeas (EN) y nacionales (DIN-VDE, NFC-UTE, BS, etc.) y las reglas de homologación y autorización necesarias a nivel mundial.
Amplio campo de aplicación
Fácil de utilizar como un relé térmico de sobrecarga y compatible con las aplicaciones estándar de motor, el E16DU convence, sobre todo, por su amplio rango de ajuste. Sólo cinco tipos del nuevo relé electrónico de sobrecarga, cubriendo un rango de 0,1 A a 18,9 A, evitan con seguridad la sobrecarga del motor. Las unidades E16DU pueden utilizarse opcionalmente con los contactores ABB A9 a A16 o con los contactores miniatura ABB B6 y B7. Los relés de sobrecarga se conectan directamente a los contactores para formar un reóstato de arranque del motor acoplado.