Interruptores Automáticos Abiertos - Emax

Éstos pueden utilizarse como interruptores automáticos para protección general (plantas, complejos de usuarios, líneas eléctricas) y como interruptores automáticos de protección de máquinas eléctricas (generadores, motores, transformadores, capacitores). Se utilizan en todo tipo de plantas (civiles, industriales, y en el sector servicios), así como en equipamientos a bordo de barcos, en minas, en subestaciones prefabricadas, y para distribución primaria y secundaria en general.

Características específicas
Todos los interruptores automáticos Emax tienen la misma altura y profundidad tanto en la versión fija como en la versión retirable y permiten la construcción de aparatos de conexión compactos.
Están equipados con muchas características, por lo que el personal puede trabajar siempre en condiciones de máxima seguridad, tales como racking-out con la puerta cerrada, grado de protección hacia el exterior hasta IP54, una serie articulada de cierres de seguridad y doble aislamiento.
La estructura innovadora del polo garantiza un total aislamiento entre las fases y entre fase y punto neutro, y asegura la total posibilidad de inspección de la cámara de cebado y de los contactos principales.
SD Pocket es una función innovadora que permite que un PC, incluso uno portátil, pueda dialogar con Emax por medio del protocolo Bluetooth. Mediante el PC, y sin ningún cable, es posible, por ejemplo, lo siguiente: establecimiento de las diversas protecciones, visualización de las medidas incluyendo aquellas almacenadas en el Registrador de Datos, para verificar el estado del interruptor automático, conocer el número de operaciones realizadas, etc...

Conformidad con las normas
Los interruptores automáticos Emax y sus accesorios se encuentran de conformidad con las normas internacionales IEC 947, EN 60947 (armonizadas en 28 países del CENELEC), CEI EN 60947 e IEC 1000 y se ajusta a la directiva CE:
– “Directiva de Baja Tensión” (LVD) nº 73/23 CEE
– “Directiva de Compatibilidad Electromagnética” (EMC) nº 89/336 CEE.
Además, se encuentra disponible una serie de interruptores automáticos Emax según las normas UL 1066.

Documentación y descargas

  • Elije categoría
Cartel
Low voltage open air circuit breakers (5 posters)

Inglés - 0.48 MB - pdf

Catálogo
Accesorios EMAX

Español - 0.94 MB - pdf

Aplicaciones EMAX

Español - 0.34 MB - pdf

Características EMAX

Español - 0.56 MB - pdf

Códigos de Pedido EMAX

Español - 1.07 MB - pdf

Dimensiones EMAX

Español - 1.07 MB - pdf

Emax DC - Low voltage Switch-disconnectors and Automatic circuit-breakers for Direct Current Applications - Annex to the technical catalogue

Inglés - 2.21 MB - pdf

Emax DC - Interruptores de maniobraseccionadores de baja tensión y interruptores automáticos para aplicaciones de corriente continua - Apéndice del catálogo técnico

Español - 2.22 MB - pdf

Esquemas EMAX

Español - 0.37 MB - pdf

Gamas EMAX

Español - 0.11 MB - pdf

Generalidades EMAX

Español - 0.46 MB - pdf

Instalaciones EMAX

Español - 0.21 MB - pdf

Interruptores automáticos abiertos de baja tensión SACE Emax

Español - 6.60 MB - pdf

New Emax - Low voltage air circuit-breakers

Inglés - 13.36 MB - pdf

Emax - Interruptores automáticos abiertos de baja tensión

Español - 6.72 MB - pdf

New Emax - Low voltage power circuit breakers (UL version)

Inglés - 5.68 MB - pdf

Relés EMAX

Español - 0.71 MB - pdf

Total Solutions for Electrical Control and Distribution

Inglés - 2.58 MB - pdf

Total Solutions for Electrical Control and Distribution

Inglés - 4.13 MB - pdf

X1 by Emax - Low voltage air circuit-breakers

Inglés - 16.96 MB - pdf

  • Evalúe esta página
  • Enviar esta página

Sus preferencias:

seitp329 7a4cea0557f8b57ac1257051005530e7