Fusibles para Servicio Interior

Fusibles para Servicio Interior

Nuestros productos y soluciones

  • BPS (Inglés)

  • CEF indoor

    Fusible limitador de corriente
    IEC Estádar
    3.6/7.2-36 kV

  • CEF-VT (Inglés)

  • CLC

    Fusible para Condensador
    ANSI Estándar
    1.2-4.3 kV

  • CMF

    Fusible de motor
    IEC Estándar
    3.6-12 kV

  • WBT

    Fusible de ferrocarriles C.C.
    IEC Estándar
    1.9 - 4kV

  • BW/MW

    Fusible alta capacidad de corte
    IEC Estándar
    7.2-36 kV

  • CEF-S (Inglés)

  • CIL

    Fusible para Condensador
    ANSI Estándar
    5.5-23 kV

  • CLN

    Fusible para Condensador
    ANSI Estándar
    600 V

  • WBP

    Fusible para TT
    IEC Estándar
    7.2-36 kV

  • Evalúe esta página
  • Enviar esta página

Sus preferencias:

Contacto de ABB para

Argentina
Ventas: Ulises Rust
Servicio: Gisela Ahmad
 
db0003db004279 c125739900636470c125719700514311