ANSI estándardiseño clásicohasta 50 kA, 15 kV
IEC y GOST estándar diseño clásicohasta 50kA, 24kV
IEC estándardiseño clásicohasta 40kA, 40.5kV
ANSI estándarresistente al arcohasta 50 kA, 15 kV
IEC estándardiseño estándarhasta 31.5 kA, 36kV