The video camera will guide you across the modern production line of ABB vacuum interrupters and embedded poles.

Botellas de Vacío y Polos Encapsulados

Botellas de Vacío
Innovación desde la tradición:
Durante más de 25 años ABB ha estado desarrollando y produciendo botellas de vacío para aplicaciones de media tensión. Con más de 2 millones de botellas de vacío en servicio, ABB se establece como el líder mundial en este sector. La más alta calidad y la más moderna tecnología definen la producción de las botellas de vacío de ABB.
Actualmente, la gama de productos abarca botellas de vacío para interruptores automáticos para tensiones de 12 a 40,5 kV, una intensidad en cortocircuito de hasta 63 kA y botellas de vacío para interruptores-seccionadores y contactores de 3,3 a 24 kV.


Polos Encapsulados
La fiabilidad de los componentes es el resultado del desarrollo tecnológico de ABB: Al embeber las botellas de vacío en resina epoxi se consigue que los polos de los interruptores automáticos sean extremadamente robustos, quedando las botellas protegidas tanto de los impactos como de ataques externos tales como el polvo o la humedad. Fue en 1997 cuando se introdujo la innovadora tecnología de los polos embebidos. Actualmente, ABB produce polos embebidos para tensiones nominales de hasta 24 kV, intensidades nominales de hasta 2500 A e intensidades de corte en cortocircuito de hasta 40 kA.
Ahora, también disponibles polos embebidos para aplicaciones en intemperie.

Nuestros productos y soluciones

  • Evalúe esta página
  • Enviar esta página

Sus preferencias:

Contacto de ABB para

Argentina
Ventas: Ulises Rust
Servicio: Gisela Ahmad
 
db0003db004279 c125739900636470c1256ea900367b39