IGCTs

Todos los IGCTs de ABB son dispositivos del tipo "press-pack". Se montan a presión con un esfuerzo relativamente elevado sobre disipadores técnicos que también sirven de contactos eléctricos para los terminales de potencia.

Dado que los IGCTs son parientes de los GTOs en cuanto a “forma-montaje-función", con frecuencia los usuarios de GTOs sienten la atracción de cambiar a nuevos diseños de sistemas o actualizaciones de generación de dispositivos (con cambios mínimos) pasando a la tecnología de IGCTs, más avanzada.

La unidad de control de conexión/desconexión de los IGCTs es un elemento integrado en el componente. Sólo requiere una fuente de alimentación externa y el acceso a sus funciones de control se realiza cómodamente a través de conexiones por fibra óptica. La potencia consumida para control del dispositivo suele ser de10 -100 W.

Al igual que los GTOs, los IGCTs están también optimizados para bajas pérdidas en conducción. Su frecuencia típica de conmutación de conexión/desconexión es del orden de los 500 Hz. Sin embargo, en contraposición a los GTOs, la frecuencia superior de conmutación está limitada únicamente por las pérdidas térmicas en funcionamiento y por la capacidad del sistema para disipar este calor. Esta característica, conjuntamente con la transición rápida del dispositivo entre el estado conectado y desconectado, permite aplicar ráfagas de impulsos de conexión/desconexión cortas con frecuencias de conmutación de hasta 40 kHz.

Los IGCTs requieren un circuito protector para la conexión (en lo esencial una inductancia) que limite el gradiente de aumento de la intensidad. Sin embargo, al contrario de los GTOs, el circuito de protección de la desconexión es opcional. Puede omitirse pagando como contrapartida una cierta pérdida en cuanto a prestaciones de intensidad de desconexión.

Nuestros productos y soluciones

  • Evalúe esta página
  • Enviar esta página

Sus preferencias:

Contacto de ABB para

Argentina
 
db0003db004291 c125739900722305c1256f1700302c71