Cables submarinos
ABB es uno de los fabricantes de cables submarinos con más experiencia del mundo.
Entre nuestras referencias, ostentamos un gran número de récords mundiales. Un ejemplo es el enlace entre Polonia y Suecia con 270 km de HVDC a 450 kV, que pronto se verá sobrepasado en longitud por el cable de 580 km entre Noruega y Países Bajos. La experiencia que hemos adquirido con las instalaciones submarinas es también muy útil para las instalaciones costeras, como campos eólicos y plataformas petrolíferas y de gas. Ofrecemos una gestión completa de proyectos. Ponemos a su disposición toda nuestra experiencia y red de puntos de contacto.