Robots

IRB 140 IRB 140

Carga: 6 kg
Alcance: 0.81 m

IRB 1600 IRB 1600

Carga: 6 y 8.5 kg
Alcance: 1.2m y 1.45 m

IRB 1410 Arc Pack IRB 1410 Arc Pack

Carga: 5 Kg
Alcance: 1.44 m

IRB 1600ID IRB 1600ID

Carga: 4 kg
Alcance: 1.5 m

IRB 2400 IRB 2400

Carga: 10 y 20 kg
Alcance: 1.5 m

IRB 260 IRB 260

Carga: 30 kg
Alcance: 1.5 m

IRB 360 IRB 360

Carga: Hasta 3 kg
Ø : 1.130 mm

IRB 4400 IRB 4400

Carga: 45 y 60 kg
Alcance: 1.95 m

IRB 4450S IRB 4450S

Carga: 30 kg
Alcance: 2.40 m

IRB 4600 IRB 4600

Carga: 20, 40, 45, 60 kg
Alcance: 2.05, 2.51, 2.55 m

IRB 6400RF IRB 6400RF

Craga: 100, 120, 150 y 200 kg
Alcance 2.5, 2.9, y 3.0 m

IRB 660 IRB 660

Carga: 180 y 250 kg
Alcance: 3.15 m

IRB 6620 IRB 6620

Carga: 150 Kg
Alcance: 2.2 m

IRB 6640 IRB 6640

Carga: 130, 170, 180, 185, 200, 205, 235 kg
Alcance: 2.55, 2.75, 2.8, 3.2 m

IRB 6650 IRB 6650

Carga: 125 y 200 kg
Alcance: 3.0 m y 3.5 m

IRB6660 para alimentación de prensas IRB6660 para alimentación de prensas

Carga: 130 Kg
Alcance: 3.1 m

IRB 6660 para premecanizado IRB 6660 para premecanizado

Carga: 205 Kg
Alcance: 1.93 m

IRB 7600 IRB 7600

Carga: 150, 325, 340, 400 y 500 kg
Alcance: 3.5, 3.1, 2.8, 2.55,
y 2.3 m

IRB 52 IRB 52

Un especialista en pintura compacto.

IRB 540 IRB 540

Robot de pintura
Una solución eficiente en costes

IRB 580 IRB 580

Robot de pintura
Diseño compacto

IRB 5300 IRB 5300

Robot de pintura
Abridores de puertas

IRB 5400 IRB 5400

Robot de pintura
Construido acorde a tus necesidades

IRB 5500 IRB 5500

Robot de pintura
Diseñado para una disponibilidad del 100%

  • Evalúe esta página
  • Enviar esta página

Sus preferencias:

Contacto de ABB para

Argentina
 
seitp327 6fc0474981970ecdc1257056005c9390