Vortex y Swirl

La mejor gestión con el nuevo rango de TRIO-WIRL

Los caudalímetros Vortex permiten en casi todos los procesos ambientales una ajustada medida de gases, vapores y líquidos en una gran variedad de temperaturas.

El Swirlmeter completa el campo de aplicaciones con respecto a areas de aguas abajo y /o de mayor precisión
El transmisor de dos hilos con la última tecnología DSP está disponible en compacto o en diseño remoto.
The Swirlmeter completes the field of application in respect of marvelous short up- and downstream areas and /or higher accuracy. .

FV4000 (TRIO-WIRL V)FS4000 (TRIO-WIRL S)
>> más info>> más info
Liquidos, gases y vaporesLiquidos, gases y vapores
Karman Vortex StreetMedida de frecuencia
(Swirl Meter)
DN 15 - DN 300
(1/2" - 12")
DN 15 - DN 400
(1/2" - 16")
Precisión:
± 0.75 % de ratio para líquidos
± 1 % de ratio para gases y vapores
Precisión
± 0.5 % de ratio

  • Evalúe esta página
  • Enviar esta página

Sus preferencias:

Contacto de ABB para

Argentina
 
seitp330 c305045699fe3112c1256e16003c2b72