Rotámetros

ABB a nivel mundial, tiene la mayor variedad de instalaciones de caudalímetros de area variable comparando con otras marcas.

Una solución altamente económica para una amplia gama de liquidos con caudal bajo. gases y aplicaciones de vapor con un caudal menor de 50cc/min de aire o 0.55 cc/min ((0.03cu in/min) en agua

Tubo de Metal

FAM5400FAM3200
>> más info>> más info
Gases y LiquidosGases y Liquidos
Presión y /o temperatura elevadaPresión y/o temperatura elevada
Liquidos tóxicos/perjudicialesLíquidos tóxicos/perjudiciales
Acero inoxidable o PTFE partes húmedasAcero inoxidable partes humedas
Bridas o conexiones higiénicasConexiones roscadas
Diferentes clases de seguridad intrínsecaStd./ EEx
DN15 - DN1000,1 l/h a 3000 l/h (H2O)
Precisión clase 1,6Precisión clase 6

Tubo de vidrio
FAG1190FAG3500FAG3600FAG6100
>> más info>>más info>>más info>>más info
3500,3600,VA flow,VA flowmeter3500,3600,VA flow,VA flowmeterFAG6100
Gases y LiquidosGases y LiquidosGases y LiquidosGases y Liquidos
Temp./Pres.baja/mediaTemp./Pres.baja/mediaTemp./Pres.baja/mediaTemp./Pres.baja/media
Liquidos no perjudiciales
Líquidos no perjudicialesLíquidos no perjudicialesLíquidos no perjudiciales
Conexiones de
Latón /acero inoxidable/PVC/PVDF
Conexiones de Latón
o acero inoxidable
Conexiones de Latón
o acero inoxidable
Conexiones de Latón
o acero inoxidable
Asiento sobre juntaAsiento sobre juntaAsiento sobre empaquetadura Asiento sobre junta
EEx alarmasEEx alarmasEEx alarmasEEX alarmas
1/16 a 2 in.1/2 a 2 in.1/2 a 2 in.1/16 a 1/4 in.
varias clases de precisión varias clases de precisión varias clases de precisiónvarias clases de precisión

  • Evalúe esta página
  • Enviar esta página

Sus preferencias:

Contacto de ABB para

Argentina
 
seitp330 2576824b6d1d55bdc1256e16003c2603