Másicos Térmicos

La gran variedad de caudalímetros másicos térmicos para gases.

Los caudalímetros másicos térmicos para gases proveen el caudal másico directo o la señal del volumen del caudal standard sin compensación de presión o temperatura.

La precisión y una estabilidad a largo plazo hacen que el Sensyflow sea una excelente opción para la instrumentación de caudal de gas.

Se pueden encontrar aplicaciones para aire comprimido, para reacciones de gas en procesos industriales, o incluso medidas de biogas en plantas residuales.

Empezando con 8 mm de diametro en la tuberia, tambien existen aplicaciones para chimeneas, o para conductos cuadrados.Certificados ATEX y comunicación PROFIBUS permiten instalaciones en aplicaciones específicas.




Series FMT200
Diseñandos especificamente para medida de aire comprimido.
FMT200-ECO2 (Sensyflow eco2)FMT200-D (Sensyflow D)
>>más info>>más info

DN 8 – DN251” a 3”
Conexión de procesos flexibleThreaded pipe components
Variedad de señales de salida4-20 mA directamente
Precisión <3% de ratioPrecisión <2% de ratio


Series FMT400
Están disponibles para procesos y diseños higiénicos. Una señal de 4-20 mA sale directamente de la cabeza del sensor , permitiendo una instalación rápida y sencilla.
FMT400-VTS (Sensyflow VT-S)
>>más info
DN25 to DN3000 (y más)
Componentes de la brida de la tuberia.
0/4-20 mA directamente
Precisión<1% de ratio

Series FMT500
Son adecuados para condiciones duras y disponibles con direrentes protocolos.
FMT500-VT2 (Sensyflow VT-2)FMT500-IG (Sensyflow iG)
>>más info>>mas info
Para aplicaciones de gases en procesoPara aplicaciones de gases en proceso
DN25 a DN3000 (y más)DN25 a DN3000 (y más)
Componentes de las bridas de la tuberia Versiones compactas o remotas
Unidad de suministro/evaluación con displayATEX, PROFIBUS DP, HART
Precisión <1% de ratioPrecisión <1% de ratio

Series FMT700
Son la opción más alta de los caudalímetros másicos térmicos.
FMT700-P (Sensyflow P)
>>más info
Para aplicaciones de aire in test bench
DN 25 a DN 200
Solución más elevada para la gestión de la calidad
Variedad de señales de salida
Precisión<1% de ratio


  • Evalúe esta página
  • Enviar esta página

Sus preferencias:

Contacto de ABB para

Argentina
 
seitp330 5f660eff4f876054c1256e16003c2543