Electromagnetic Flowmeters

Kurzübersicht - Magn.-Ind. Durchflussmesser

La más grande y variada familia de electromagneticos para fluidos conductivos, agua, pasta, acidos. lejia, zumos, y emulsiones con una conductividad tan baja como 0.05µS/cm (0.05µmhos). Con un amplio rango de capacidades, nuestro extenso rango incluye medidas para una aplicación virtual

Elija, por favor, el medidor electromagnético adecuado para su applicación:


Aplicaciones Higienicas y Sanitarias
FSM4000FXE4000
(COPA/MAG-XE)
FXM2000
(COPA/MAG-XM)
>> más info>> más info>> más info
TamañoDN 1 - 100
1/25" - 4"
DN 3 - 100
1/8" - 4"
DN 1 - 100
1/25" - 4"
Precisión± 0.5% of rate±0.5% del ratio
±0.25% Opción
±0.4% del ratio
±0.2% Opción
ComunicaciónHARTHART,
PROFIBUS PA/DP,
FF
HART,
PROFIBUS DP
Características
especiales
Aplicaciones
difíciles
Amplia línea
de magnéticos
<< volver arriba



Aplicación de llenado y dosificado
FES7000
(Fill-MAG)
FXF2000
(COPA-XF)
>> más info>> más info
TamañoDN 1 - 100
1/25" - 4"
DN 3 - 100
1/8" - 4"
Precisión±1.0% of rate
Repr. 0.2%
±0.5% of rate
Repr. 0.2%
Características
especiales
Sistema de llenado
inteligente
Para aplicaciones continuas y en bateria
<< volver arriba

Aplicaciones químicas y farmaceuticas
FXE4000
(COPA/MAG-XE)
FXT4000
(COPA-XT)
>> más info>> más info
TamañoDN 3 - 1000
1/8" - 40"
DN 10 - 100
3/8" - 4"
Precisión±0.5% de ratio
±0.25% opción
±0.5% de ratio
ComunicaciónHART, PROFIBUS, FFHART
Características
especiales
Amplia línea
de magnéticos
2-Hilos
Ex-diseno
<< Back


Aplicaciones de aguas y aguas residuales
(tabla 1 de 3)
AquaMasterAquaProbeFXP4000
(PARTI-MAG II)
>> más info>> más info>> más info
TamañoDN 15 - 600
0.5" - 24"
DN 200 - 8000
8" - 320"
DN 150 - 2000
6" - 80"
PrecisiónCEN Pr EN14154 Compliant±2% de ratio±1% de ratio con la tuberia llena
±3% de ratio con parte de la tuberia llena
Características
especiales
Gestión de la red del aguaPrueba de caudaltuberias parcialmente rellenas
<< Back

Aplicaciones de aguas y aguas residuales
(tabla 2 de 3)
MagMasterMagMaster LofloCalMaster
>> más info>> más info>>más info
TamañoDN 15 - 2600
0.5" - 104"
DN 15 - 600
0.5" - 24"
Calibración Software
para MagMaster
Precisión0.15% de ratio0.25%
ComunicaciónHART
<< Back

Aplicaciones de aguas y aguas residuales (tabla 3 de 3)
FXE4000
(COPA/MAG-XE)
FXM2000
(COPA/MAG-XM)
>> más info>> más info
TamañoDN 3 - 1000
1/8" - 40"
DN 3 - 2600
1/8" - 104"
Precisión±0.5% de ratio
±0.25% opción
±0.4% de ratio
±0.2% opción
ComunicaciónHART, PROFIBUS, FFHART, PROFIBUS DP
Características
especiales
Amplio
diseño Ex
<< Back

Aplicaciones de pasta y papel
FSM4000FXM2000
(COPA/MAG-XM)
>> más info>> más info
TamañoDN 3 - 1000
1/8" - 40"
DN 3 - 2600
1/8" - 104"
Precisión± 0.5% de ratio±0.4% de ratio
±0.2% opción
ComunicaciónHARTHART, PROFIBUS DP
Características
especiales
aplicaciones difíciles
<< Back



Medidores básicos para aplicaciones de bajo coste
FXL4000
(COPA-XL)
FXL5000
(Miniflow)
>> más info>> más info
TamañoDN 10 - 300
3/8" - 12"
DN 10 - 50
3/8" - 2"
Precisión±0.5% de ratio±3% de ratio
±1.5% opción
<<volver arriba

Medidores electromagnéticos para aplicaciones especiales.
- Para más info, por favor contacten con el departamento de ventas-
  • FXM2000 (COPA-CM)
    con señal capacitiva de excitación magnética para fluidos que tiendan a recubrir los electrodos
  • Medidores electromagnéticos con aplicaciones de modificaciones específicas:
    - Electrodos renovables
    - diseno de alta temperatura
    - EMF como sistema repetitivo


  • Evalúe esta página
  • Enviar esta página

Sus preferencias:

Contacto de ABB para

Argentina
 
seitp330 f34a3b8e3748a3f5c1256e16003c287c