Tomas de Corriente Industriales

Tomas de Corriente Industriales


ABB dispone de una moderna gama de tomas de corriente industriales según la norma IEC 60309-2. Nuestra nueva gama ha sido recompensada con varios premios de diseño como el prestigioso Roter alemán (Punkte). Pero las Tomas de Corriente de ABB no solo se caracterizan por su diseño estético sino que se diseñan para un uso ergonómico y de rápida instalación.

Las tomas industriales de ABB se diseñan para resolver la demanda de una larga lista de aplicaciones tales como máquinas, compresores, envases, producción industrial... Nuestras tomas industriales mantinen una calidad y seguridad incluso en situaciones adversas, (desde en los frios inviernos escandinavos hasta en el calor de un desierto).

Caracteristicas:

1. Fácil de usar
Contactos calibrados - significa tener que utilizar menos fuerza al tiempo que proporciona la presión de contacto justa.
Diseño ergonómico - proporciona un óptimo agarre. Con una tapa que se puede abrir con facilidad sólo usando el pulgar.

2. Rápido de instalar
Carcasa cierre giratorio - significa un rápido acceso para cablear y ningún tornillo para abrir ni para cerrar.
Entrada de cable flexible - significa seguridad en la tensión para todas las dimensiones de cables.
Sujetacables deslizantes lateralmente - significa mayor acceso a los terminales.
Tornillos de contacto encarados en una sola dirección - significa rápidez de cableado.

3. Ciclo de vida
Alvéolos calibrados y tornillos de los bornes en latón - significa no corrosión galvánica.
Contactos autolimpiables - significa minimizar el riesgo de sobrecalentamientos.
Diseño robusto - para una larga vida útil.



Nuestros productos y soluciones

  • Evalúe esta página
  • Enviar esta página

Sus preferencias:

Contacto de ABB para

Argentina
 
seitp329 6fcb1d3bece73ebbc1256faf002fc012