Convertidores de Frecuencia de Media Tensión

ABB es un líder internacional en el suministro de Convertidores de Frecuencia de Media Tensión en un rango de 315 kW a 100 MW.

Los Convertidores de Frecuencia de Media Tensión de ABB se emplean para el control de velocidad y par en motores de alta potencia tanto de inducción como síncronos. Permiten un preciso control del proceso gracias a la tecnología de Control Directo de Par (Direct Torque Control: DTC) patente de ABB. Asegura una alta precisión sin necesidad de encoders aún cuando existan variaciones en la alimentación o cambios repentinos de carga.

Los Convertidores de Frecuencia de Media Tensión de ABB adaptan la velocidad del motor a las necesidades del proceso en cada momento, optimizando así el consumo de energía.

Nuestros productos y soluciones

Descripción de Aplicaciones

  • Evalúe esta página
  • Enviar esta página

Sus preferencias:

Contacto de ABB para

Argentina
Ventas: Carlos Bondoni
Servicio: Jorge Ciociano
 
seitp322 c964b64158dd01f2c1256fb1006f6e31