Giro Parcial

Actuadores con par de giro de 100 Nm ... 16000 Nm para la operación de elementos finales de control con un movimiento, preferible, de rotación de 90º.
Una palanca/barra de unión que transfiere el par del actuador es acoplada directamente a la brida.


Actuadores angulares hasta 2500 Nm
PME120-AI /
PME120-AN
RHD250RHD500/
RHD800
RHD1250/
RHD2500
>>read more>>read more>>read more>>read more



Par medio*100 Nm250 Nm500 Nm/800 Nm1250 Nm/2500 Nm
Velocidad media*20 - 60 s/90°10 - 900 s/90°10 - 900 s/90°10s - 900 s/90°
Ángulo de giromin 35° /
max. 300°
min 35° /
max. 300°
min 35° /
max. 300°
min 35° /
max. 300°
Modo de operaciónS9 -Stall proof
DIN IEC2/915/CDV
S9 -Stall proof
DIN IEC2/915/CDV
S9 -Stall proof
DIN IEC2/915/CDV
S9 -Stall proof
DIN IEC2/915/CDV
ProtecciónIP66IP66IP66IP66
Comunicación (via electrónica)
PROFIBUS
l
l
l
l
HART
l
l
l
l
* ajustable en varios pasos por interfase a usuario; ver especificaciones (EN)


Actuadores angulares de 4000 Nm a 16000 Nm
RHD4000RHD8000RHD16000
>>read more>>read more>>read more


Par medio*4000 Nm8000 Nm16000 Nm
Velocidad media*10 - 900 s/90°15 - 900 s/90°30 - 900 s/90°
Ángulo de giromin 35° /
max. 300°
min 35° /
max. 300°
min 35° /
max. 300°
Modo de operaciónS9 -Stall proof
DIN IEC2/915/CDV
S9 -Stall proof
DIN IEC2/915/CDV
S9 -Stall proof
DIN IEC2/915/CDV
ProtecciónIP66IP66IP66
Comunicación (via electrónica)
PROFIBUS
l
l
l
HART
l
l
l
<< volver arriba

  • Evalúe esta página
  • Enviar esta página

Sus preferencias:

Contacto de ABB para

Argentina
 
seitp330 85340f6d9a641793c1256e16003c2509