Lineales

Los actuadores lineales de las series LME... / RSD ... son la solución óptima para la operación de los elementos finales de control con movimiento, preferiblemente, lineal. La conversión interna de rotación/lineal se realiza libre de desgaste y el actuador transfiere la fuerza directamente al elemento final de control.


Actuadores lineales de hasta 50 kN
LME620-AI/
LME 620 AN
RSD 10/20RSD50
>> read more>>read more>>read more
Fuerza media*4 kN10 - 20 kN50 kN
Velocidad media*0.5 - 2.0 mm/s0.1 - 10 mm/s0.1 - 10 mm/s
Rango de par*min 0-12 mm /
max. 0- 60 mm
min 0 - 15 mm/
max. 0 - 300 mm
min 0 - 20 mm/
max. 0 - 300 mm
Modo de operaciónS9 -Stall proof
DIN IEC2/915/CDV
S9 -Stall proof
DIN IEC2/915/CDV
S9 -Stall proof
DIN IEC2/915/CDV
Protección IP66IP66IP66
Comunicación (via electrónica)
PROFIBUS
l
l
l
HART
l
l
l
* ajustable en varios pasos por interfase gráfico a usuario; ver especificaciones
Actuadores lineales de 100 a 200 kN
RSD100RSD200
>>read more>>read more
Fuerza media*100 kN200 kN
Velocidad media*0.1 - 10.0 mm/s0.1 - 5.0 mm/s
Rango par*min 0-20 mm /
max. 0- 300 mm
min 0-30 mm /
max. 0- 300 mm
Modo doperaciónS9 -Stall proof
DIN IEC2/915/CDV
S9 -Stall proof
DIN IEC2/915/CDV
Protecctóon IP66IP66
Comunicación (via electrónica)
PROFIBUS
l
l
HART
l
l
* ajustable en varios pasos por interfase gráfico a usuario; ver especificaciones

  • Evalúe esta página
  • Enviar esta página

Sus preferencias:

Contacto de ABB para

Argentina
 
seitp330 8067877263d4c006c1256e16003c278a