- Cifras récord de facturación, EBIT, y Cash Flow operativo en todo 2008
- El EBIT del cuarto trimestre y el beneficio neto, sustancialmente inferiores a los previstos
- Los pedidos del cuarto trimestre disminuyeron, fundamentalmente en algunos grandes proyectos
- Se pondrá en marcha un programa para reducir costes por valor de 1.300 millones de dólares hasta 2010
- El Consejo de Administración propone mantener el dividendo de 0,48 francos suizos por acción
Zurich, Suiza, 12 de febrero de 2009. ABB ha anunciado buenos resultados operativos en el cuarto trimestre, basados en un sólido crecimiento de la facturación, y en un Cash Flow estable, a pesar de las condiciones difíciles del mercado en todo el mundo, que han repercutido en los pedidos. El beneficio antes de intereses e impuestos (EBIT), y el beneficio neto en el cuarto trimestre se han reducido respecto a los previamente anunciados, pero a pesar de ello, el EBIT anual alcanzó la cifra récord de 4.600 millones de dólares.
Los pedidos disminuyeron un 19% en el cuarto trimestre (11% en monedas locales), llegando a 7.200 millones de dólares, principalmente debido a la disminución de los grandes proyectos de infraestructuras en los mercados emergentes, y a la reducción de inversiones industriales. Los pedidos para mejorar las redes eléctricas y sustituir equipos siguieron creciendo en los mercados maduros. La demanda de tecnologías relacionadas con eficiencia energética también creció.
La facturación creció un 5% (15% en monedas locales) llegando a 9.100 millones de dólares, gracias a que la compañía siguió ejecutando con éxito su cartera, en la que no hubo cancelaciones importantes.
El EBIT del trimestre fue 459 millones de dólares, un 60% inferior al del mismo trimestre del año anterior. En el EBIT se incluyen las provisiones de aproximadamente 870 millones para cubrir las consecuencias de investigaciones en curso sobre incumplimientos legales, el IVA, y gastos de reestructuración. El beneficio neto del cuarto trimestre fue 213 millones de dólares. El beneficio neto de todo el año fue 3.100 millones.
El Cash Flow operativo fue 1.400 millones de dólares en el trimestre, y alcanzó la cifra récord de 4.000 millones en todo el año, mientras que el Free Cash Flow de todo el año fue 2.900 millones.
Según comentó Joe Hogan, CEO de ABB, “El buen crecimiento de la facturación y el Cash Flow en el cuarto trimestre demuestra la fortaleza subyacente de la compañía. Los pedidos disminuyeron porque los clientes retrasaron proyectos o redujeron las inversiones. No obstante, los vectores de crecimiento a largo plazo de nuestro negocio siguen siendo los mismos: aumentar la eficiencia energética, asegurar el suministro de energía de calidad, y mejorar la productividad industrial. Las perspectivas para 2009 siguen siendo inciertas. Estamos tomando medidas para seguir siendo competitivos cualquiera que sea la evolución de los mercados. Gracias a nuestras posiciones de liderazgo en el mercado y a nuestra tecnología, combinadas con una base productiva flexible, pretendemos salir de este periodo de dificultades con una posición competitiva mejor, por lo que confirmamos nuestros objetivos para 2011”.
Principales cifras del cuarto trimestre de 2008 y del año completo
 | T4 2008 | T4 2007 | Variación |
| Millones de dólares si no se indica otra cosa |  |  | USD | Local |
| Pedidos | 7.183 | 8.868 | -19% | -11% |
| Cartera (fin de diciembre) | 23.837 | 22.715 | 5% | 14% |
| Facturación | 9.140 | 8.713 | 5% | 15% |
| EBIT | 459 | 1.145 | -60% |  |
| en % de facturación | 5% | 13,1% |  |  |
| Beneficio Neto | 213 | 1.753 |  |  |
| Beneficio por acción (USD) | 0,09 | 0,76 |  |  |
| Cash Flow operativo | 1.395 | 1.469 |  |  |
 | 2008 | 2007 | Variación |
| Millones de dólares si no se indica otra cosa |  |  | USD | Local |
| Pedidos | 38.282 | 34.348 | 11% | 7% |
| Facturación | 34.912 | 29.183 | 20% | 16% |
| EBIT | 4.552 | 4.023 | 13% |  |
| en % de facturación | 13% | 13,8% |  |  |
| Beneficio Neto | 3.118 | 3.757 |  |  |
| Beneficio por acción (USD) | 1,36 | 1,66 |  |  |
| Dividendo por acción (CHF)1 | 0,48 | 0,48 |  |  |
| Cash Flow operativo | 3.958 | 3.054 |  |  |
| Cash Flow libre | 2.888 | 2.429 |  |  |
| en % de facturación | 93% | 65% |  |  |
| Rendimiento sobre el capital | 30,8% | 35,3% |  |  |
1Propuesto por el Consejo de Administración.
ABB (www.abb.com) es un líder en tecnologías electrotécnicas y de automatización, que hace posible que las compañías de servicios básicos (electricidad, gas y agua) y las industrias, aumenten su eficiencia, reduciendo el impacto ambiental. El Grupo ABB opera en unos 100 países y emplea a alrededor de 120.000 personas.