Los beneficios antes de intereses e impuestos (EBIT) de 2006 aumentan el 45% y llegan a 2.600 millones de dólares. El margen EBIT de todo el año alcanza el 10,6%. Un buen cuarto trimestre hace que los pedidos de todo el año aumenten el 22% y la facturación el 11%. El Cash Flow operativo se duplica y alcanza los 2.000 millones de dólares. El Consejo de Administración propondrá un dividendo de 24 céntimos de francos suizos por acción.
Buenos Aires, 28 de febrero de 2007. El beneficio neto de ABB creció el 89% y alcanzó los 1.390 millones de dólares en 2006, favorecido por una fuerte demanda de tecnología para aumentar la fiabilidad de la red, la productividad industrial y la eficiencia energética.
La facturación en 2006 fue 24.412 millones de dólares, con un aumento del 11% (10% en monedas locales) respecto de 2005. Los pedidos aumentaron el 22% (mismo aumento en monedas locales) y alcanzaron los 28.401 millones de dólares. La cartera de pedidos era 16.953 millones de dólares a finales de 2006, superior en 5 millones a la del año anterior (aumento del 42%, o 33% en monedas locales).
El aumento de la facturación, la mayor utilización de la capacidad y las nuevas reducciones de costes, contribuyeron en conjunto al aumento del 45% del EBIT, hasta alcanzar la cifra record de 2.586 millones de dólares en 2006. El margen EBIT (EBIT respecto de la facturación) aumentó del 8,1% en 2005 al 10,6% en 2006.
Según indicó Fred Kindle, Presidente y CEO del Grupo ABB, “Tenemos la tecnología adecuada y estamos bien situados en el mercado para aprovechar la creciente demanda mundial de energía fiable y de mayor eficiencia industrial. Nuestra cartera de pedidos ha crecido mucho y las grandes mejoras en nuestras operaciones nos están permitiendo llevar una mayor parte de ese crecimiento a los resultados. Estamos entrando con fuerza en 2007”.
En el cuarto trimestre de 2006, cerrado el 31 de diciembre, los pedidos crecieron un 36% (30% en monedas locales), y la facturación un 21% (16% en monedas locales) con respecto al mismo trimestre del año anterior. El EBIT del cuarto trimestre aumentó el 43% hasta alcanzar los 744 millones de dólares, lo que dio lugar a un margen EBIT del 10,4%. El beneficio neto del trimestre fue 422 millones de dólares, un 90% superior al del mismo periodo del año anterior.
Principales cifras del cuarto trimestre de 2006 y del año completo
2006 Q4 and full-year key figures
 | Q4 06 | Q4 051 | Change |
| $ millions unless otherwise indicated |  |  | US$ | Local |
| Orders | 7,479 | 5,502 | 36% | 30% |
| Order backlog (end Dec.) |  |  |  |  |
| Revenues | 7,188 | 5,917 | 21% | 16% |
| EBIT | 744 | 522 | 43% |  |
| as % of revenues | 10.4% | 8.8% |  |  |
| Net income | 422 | 222 | 90% |  |
| as % of revenues | 5.9% | 3.8% |  |  |
| Diluted earnings per share ($) | 0.19 | 0.11 |  |  |
| Dividend per share in CHF (proposed) |  |  |  |  |
| Cash flow from operations | 1,040 | 695 |  |  |
| Free cash flow2 |  |  |  |  |
| as % of net income2 |  |  |  |  |
| Return on capital employed2 |  |  |  |  |
 | 2006 | 20051 | Change |
| $ millions unless otherwise indicated |  |  | US$ | Local |
| Orders | 28,401 | 23,194 | 22% | 22% |
| Order backlog (end Dec.) | 16,953 | 11,956 | 42% | 33% |
| Revenues | 24,412 | 22,012 | 11% | 10% |
| EBIT | 2,586 | 1,778 | 45% |  |
| as % of revenues | 10.6% | 8.1% |  |  |
| Net income | 1,390 | 735 | 89% |  |
| as % of revenues | 5.7% | 3.3% |  |  |
| Diluted earnings per share ($) | 0.63 | 0.36 |  |  |
| Dividend per share in CHF (proposed) | 0.24 | 0.12 | 100% |  |
| Cash flow from operations | 1,939 | 1,012 |  |  |
| Free cash flow2 | 1,598 | 902 |  |  |
| as % of net income2 | 115% | 123% |  |  |
| Return on capital employed2 | 20% | 14% |  |  |
1 Adjusted to reflect the reclassification of activities to Discontinued operations;
2 Reported only on annual results
Los resultados de nuestra compañía en la Argentina también han ido en aumento, siendo el beneficio neto un 23% mayor que el año anterior, alcanzando en consecuencia 4,4 millones de dólares.
Durante 2006 hemos recibido un pedido muy importante asociado al proyecto de la Central Hidroeléctrica Yacyretá - Tercer Tramo Interconexión Rincón Santa María – Rodríguez, por un valor de 45 millones de dólares, alcanzando un total de Pedidos en el año de 117 millones de dólares, significando un aumento con respecto al año anterior del 67%.
Las ventas también subieron, aunque no por el efecto de este importante proyecto (ya que será facturado durante 2007), siendo las mismas de 75 millones de dólares.
En el 2006 continuamos con un Cash Flow Operativo positivo de 3 millones de dólares, que sumado al buen cash flow generado en los últimos años, nos permitió adelantar los pagos de nuestra deuda con la Casa Matriz en 7 millones de dólares.
ABB (www.abb.com) es líder en tecnologías de energía y de automatización, que permite a clientes industriales y de servicio público aumentar su eficiencia al tiempo que reducir el impacto ambiental. El Grupo ABB opera en unos 100 países y emplea alrededor de 107.000 personas. En Argentina posee 3 plantas industriales y emplea alrededor de 750 personas.